PS-4 - 测试插头
PS-4
-
测试插头
3030970
测试插头, 组合测试插头, 位数: 1, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插拔式端子
位数
1
电位
1
电气特性
最大负载电流
2 A
最大电压
250 V
连接数据
最大负载电流
2 A
连接方式
蝶型弹簧连接
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 1 mm²
刚性导线横截面
0.14 mm² ... 1 mm²
横截面 AWG
26 ... 17
尺寸
尺寸图
宽度
4.2 mm
高度
22.4 mm
深度
60 mm
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
125 °C
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3030970
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2Z3X
产品关键代码
BE2Z3X
GTIN
4017918818913
单件重量(含包装)
3.22 g
单件重量(不含包装)
3.142 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
0.058千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
DP PS-4
-
隔板
3036712
优势
测试插头与CLIPLINE complete端子的功能支架牢靠卡接
测试适配器可单独接插测试插头PS‑...
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助