DS-XT 1,5-R - 补充端板
DS-XT 1,5-R
-
补充端板
1641133
补充端板, 深度: 22.7 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 9 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
宽度
2.2 mm
高度
9 mm
深度
22.7 mm
商业数据
订货号
1641133
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2Z1X
产品关键代码
BE2Z1X
GTIN
4067923168602
单件重量(含包装)
0.44 g
单件重量(不含包装)
0.44 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27250301
ECLASS-13.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886