您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

UT 2,5/1P BU - 直通式接线端子
3045020

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

两端均可连接的接线端子
与标准UT端子兼容
统一的防触摸插拔区域