UK 5-TWIN WH
-
直通式接线端子
3048548
采用单侧双连接技术的单层端子,接线容量: 0.2-4 mm2, AWG: 24 -12, 厚度: 6.2 mm,颜色: 白色
产品详情
产品类型 | 多导线端子 |
位数 | 1 |
连接量 | 3 |
行数 | 2 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
每层的连接数量 | 3 |
额定横截面 | 4 mm² |
第一层 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥线长度 | 8 mm |
塞规 | A4 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 4 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 4 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
最大负载电流 | 32 A (当所连接导线截面积为4 mm²时,所有已连接的导线的总电流不能超过最大负载电流。) |
额定电压 | 500 V (带紧固螺钉) |
额定横截面 | 4 mm² |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
标识 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 | -50 °C ... 110 °C |
Ex认证附件 | 1923034 D-UK 5-TWIN |
9911501 UK 5-TWIN DECKELSEGMENTGY7042 | |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
防爆温度上升 | 33 K (32 A / 4 mm²) |
额定绝缘电压 | 250 V |
输出 | (永久) |
Ex等级 常规 | |
标称工作电压 | 275 V |
额定电流 | 32 A |
最大负载电流 | 32 A |
接触电阻 | 0.34 mΩ |
Ex 连接数据 概述 | |
剥线长度 | 8 mm |
扭矩范围 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
额定横截面 | 4 mm² |
额定接线容量AWG | 12 |
刚性接线容量 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接线容量AWG | 24 ... 12 |
柔性接线容量 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接线容量AWG | 24 ... 12 |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 24 ... 16 |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 24 ... 16 |
宽度 | 6.2 mm |
端板宽度 | 2 mm |
颜色 | 白色 (RAL 9010) |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 7.3 kV |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
已通过测试 | |
短时耐受电流 4000000 mm² | 0.00048 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
测试力设定值 | 1 N |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 (+/- 2) rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
1.5 mm² / 0.4 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
冲击 | |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
订货号 | 3048548 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE1212 |
产品关键代码 | BE1212 |
GTIN | 4046356013154 |
单件重量(含包装) | 12.702 g |
单件重量(不含包装) | 12.702 g |
原产地 | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
LB 10-6 GY - 桥接件 0202358
-
LB 100-6 GY - 桥接件 0202345
-
LB 100-6 RD - 桥接件 0202316
-
LB 100-6 BU - 桥接件 0202303
-
LB 10-6 RD - 桥接件 0202293
-
LB 10-6 BU - 桥接件 0202280
-
FBI 100- 6 - 固定式桥接件 0201650
-
FBI 10- 6 - 固定式桥接件 0203250
-
FBI 20- 6 - 固定式桥接件 0201867
-
EB 3- 6 - 插拔式桥接件 0201142
-
EB 2- 6 - 插拔式桥接件 0201155
-
EB 10- 6 - 插拔式桥接件 0201139
-
USBRJ 2-7 - 桥接杆 2305538
-
USBR 2-7 - 桥接杆 2303239
-
D-UK 5-TWIN - 端板 1923034
-
UK 5-TWIN DECKELSEGMENT - 补充端板 1923089
-
WS 5- 6 - 警告标识 1004403
-
WS 4- 6 - 警告标识 1004209
-
WS 3- 6 - 警告标识 1004115
-
FB-150 METER - 固定式桥接件 0201595
-
KSS 3- 6 - 短路连接器 0309523
-
KSS 6 - 短路连接器 0301547
-
PS-UK 2,5 B/Z-6 - 测试插头 3001239
-
PS-UK 2,5 B/E - 测试插头 3001132
-
RPS - 转换桥接件 0201647
-
TS-K - 隔板 1302215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007222
-
IS-K 4 - 桥接件的绝缘垫块 1302338
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
PSBJ 3/13/4 - 测试插头插片 0201304
-
PSB 3/10/4 - 测试插头插片 0601292
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413