UK 35-IB BU - 直通式接线端子
3048072

直通式接线端子, 带内六角螺栓, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 150 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.75 mm2 - 50 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

大连接空间无需套管即可连接刚性和柔性的导线,即使横截面比额定的要大
紧凑设计使得可在狭小空间内进行接线
对螺丝刀通过关闭的螺钉轴提供最佳的导引