安装材料
EA 11 - 盖板
EA 11
-
盖板
1024263
单盖,用于覆盖单个端子,快速连接,无法标记,颜色: 透明
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖罩
尺寸
宽度
10.8 mm
高度
58.2 mm
深度
22.4 mm
长度
58.2 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料
ABS
阻燃等级,符合UL 94
HB
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1024263
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE7124
产品关键代码
BE7124
GTIN
4017918015299
单件重量(含包装)
1.958 g
单件重量(不含包装)
1.92 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
可标识
防止环境的影响
带电零件的盖罩
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助