SBH 2-15 - 桥接杆
SBH 2-15
-
桥接杆
0205232
桥接杆, 针距: 15 mm, 位数: 2, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接杆
位数
2
针距
15 mm
尺寸
针距
15 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
黄铜
绝缘材料
PA
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0205232
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918098223
单件重量(含包装)
27.9 g
单件重量(不含包装)
24.49 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助