CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
带ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 |
IECEE-CB方案
认证ID: NL-26111额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | - 35 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
使用组 F | ||||
1000 V | 150 A | 18 - 1/0 |
KEMA-KEUR
认证ID: 71-119836额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 0.75 - 35 |
NK
认证ID: 09 ME 141DNV
认证ID: TAE00001CTcUL认证
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 150 A | 18 - 1/0 |
EAC Ex
认证ID: KZ 7500525010101950GL
认证ID: 98876-96 HH额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II 部件认证 | 690 V | 118.5 A | - 35 |
UL认证
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 150 A | 18 - 1/0 |