UK 16 N-FE
-
直通式接线端子
3048290
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 76 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 横截面: 2.5 mm2 - 25 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黑色/黄色
产品详情
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.43 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 注意事项 | 连接点 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 11 mm |
| 塞规 | B7 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 横截面 AWG | 14 ... 4 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 4 mm² ... 16 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 12 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 16 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 16 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 标称电流 | 76 A |
| 最大负载电流 | 101 A (当连接截面积为25 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 800 V |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 宽度 | 12.2 mm |
| 端板宽度 | 1.5 mm |
| 颜色 | 黑色/黄色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 16 mm² | 1.92 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
| 测试力设定值 | 10 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 2.5 mm² / 0.7 kg |
| 16 mm² / 2.9 kg | |
| 25 mm² / 4.5 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 订货号 | 3048290 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1211 |
| 产品关键代码 | BE1211 |
| GTIN | 4046356762687 |
| 单件重量(含包装) | 23.74 g |
| 单件重量(不含包装) | 23.74 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBI 10-12 - 固定式桥接件 0203454
-
EB 10-12 - 插拔式桥接件 3006137
-
D-UK 16 - 端板 3006027
-
EA 7-WS - 盖板 0800747
-
EA 7 - 盖板 1024250
-
TS-K - 隔板 1302215
-
ATP-UK - 隔板 3003224
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 螺丝刀 1205066
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - 快速标记条 0812120
-
ZB 12 CUS - 快速标记条 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0812146
-
UC-TM 12 - 用于端子的标记条 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0824613
-
UCT-TM 12 - 用于端子的标记条 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0829630
-
PS-MT - 测试插头 0311647
-
PS-IH WH - 绝缘套管 0311566
-
PS-IH RD - 绝缘套管 0311579
-
PS-IH BU - 绝缘套管 0311582
-
PS-IH YE - 绝缘套管 0311595
-
PS-IH GN - 绝缘套管 0311605
-
PS-IH GY - 绝缘套管 0311621
-
PS-IH BK - 绝缘套管 0311634
-
PS-IH VT - 绝缘套管 0311618
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 测试插头插片 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - 测试插头插片 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - 测试插头插片 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - 测试插头插片 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - 测试插头插片 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - 测试插头插片 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - 测试插头插片 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - 测试插头插片 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - 测试插头插片 0303406
-
PSB 4/7/6 - 测试插头插片 0303299
优势
UK...系列的通用端子也可以在有爆炸危险的区域内使用(根据IEC/EN 60079)
在技术连接数据中可获得用于Ex认证的EC样品测试的认证号