实用信息
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
安装材料
EA 7 - 盖板
EA 7
-
盖板
1024250
盖板,标识材料: ABS,颜色: 透明
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖罩
连接数据
电缆端头
横截面范围AWG
(按IEC标准修订)
尺寸
宽度
7 mm
高度
52 mm
深度
23.8 mm
长度
52 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料
ABS
阻燃等级,符合UL 94
HB
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1024250
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BE7124
产品关键代码
BE7124
GTIN
4017918015282
单件重量(含包装)
1.72 g
单件重量(不含包装)
1.69 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
可标识
防止环境的影响
带电零件的盖罩
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助