PT 4-QUATTRO/3CP - 直通式接线端子
1091577

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 热持续电流Ith: 32 A, 接线方式: 插拔式 / 插件连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

在模块化系统制造中,非常适合作为环式馈电模块用于电压或信号分配。
可使用4 mm²插拔式连接作为馈电连接。
使用4 mm²插拔式COMBI插头(32 A)或CP 4压接插针连接器外壳(10 A)。
可以使用自动生产的电缆束。
使用多个连接器时,COMBI系列的防插错编码附件可防止错误连接或不匹配。
可配备选装锁扣和固线夹附件,抗振性能高。
可使用双桥接井以实现额外的电位分配或测试附件。
提供外形相同的接地端子