FT 2,5-TWIN BK
-
直通式接线端子
3270055
直通式接线端子, 无操作杆, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 3, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
产品详情
| 产品类型 | 多导线端子 |
| 应用领域 | 机械工程 |
| 工厂工程 | |
| 过程工业 | |
| 连接量 | 3 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 每层的连接数量 | 3 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A3 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
| 最大负载电流 | 30 A (当所连接导线截面积为4 mm²时,所有已连接的导线的总电流不能超过最大负载电流。) |
| 额定电压 | 800 V |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 第一层 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 宽度 | 5.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 高度 | 35.2 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3270055 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2212 |
| 产品关键代码 | BE2212 |
| GTIN | 4055626005843 |
| 单件重量(含包装) | 99.99 g |
| 单件重量(不含包装) | 99.99 g |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-5 - 插拔式桥接件 3030174
-
FBS 4-5 - 插拔式桥接件 3030187
-
FBS 5-5 - 插拔式桥接件 3030190
-
FBS 10-5 - 插拔式桥接件 3030213
-
FBS 20-5 - 插拔式桥接件 3030226
-
FBS 50-5 - 插拔式桥接件 3038930
-
FBSR 2-5 - 插拔式桥接件 3033702
-
FBSR 3-5 - 插拔式桥接件 3001591
-
FBSR 4-5 - 插拔式桥接件 3001592
-
FBSR 5-5 - 插拔式桥接件 3001593
-
FBSR 10-5 - 插拔式桥接件 3033710
-
FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
-
FBS 3-5 BU - 插拔式桥接件 3036880
-
FBS 4-5 BU - 插拔式桥接件 3036893
-
FBS 5-5 BU - 插拔式桥接件 3036903
-
FBS 10-5 BU - 插拔式桥接件 3036916
-
FBS 20-5 BU - 插拔式桥接件 3036929
-
FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件 3032114
-
ATP-ST-TWIN - 隔板 3030789
-
D-ST 2,5-TWIN - 端板 3030488
-
DS-ST 2,5 - 补充端板 3036602
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
STP 5-2-ZB - 标记槽 3037643
-
GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - 标记端子的组标识标签 0809298
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - 端板 3030512
-
PT-IL - 安装材料 3208090
-
ST-BW - 助动工具 1207608
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条 1050004
-
ZB 5 CUS - 快速标记条 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 1050415
-
UC-TM 5 - 用于端子的标记条 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0824581
-
UCT-TM 5 - 用于端子的标记条 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0829595
-
GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签 0829126
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 绝缘套管 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 绝缘套管 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 绝缘套管 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 测试适配器 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 测试适配器 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 测试适配器 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 测试适配器 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 测试适配器 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 测试适配器 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 测试适配器 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 测试适配器 3035983
-
PS-5 - 测试插头 3030983
-
DP PS-5 - 隔板 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 测试插头 3038723
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
优势
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具