TBP 16-TWIN N - 直通式接线端子
1805490

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 76 A, 连接量: 3, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 16 mm2, 横截面: 1.5 mm2 - 25 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 交通灰B RAL 7043

产品详情









适配产品



优势

除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线