从使用先进铣床进行机械加工,到使用基础工具中的刀片进行加工,再到定制个性化壳体部件,菲尼克斯电气提供适配客户壳体的经济型加工方案。
ECS系列户外壳体
在楼宇自动化、物流和车辆技术等诸多领域,无论是固定式显示单元、坚固的户外设备还是嵌入式系统,菲尼克斯电气高防护等级的现场壳体是您各种应用的理想选择。显示器、薄膜键盘、壁挂式及杆式安装支架等丰富的附件范围,扩大了该系列产品的应用范围。
菲尼克斯电气产品组合为各类应用提供合适的现场壳体。
现场壳体 | |
---|---|
防护等级 | IP40 … IP69K |
PCB面积 | 2,700 mm² … 159,000 mm² |
温度范围 | -40°C … +100°C |
认证 | UL、NEMA、DNV、ATEX |
安装方式 | 杆式、壁挂式、桌面、手持式、VESA、嵌入式安装盒、铝制型材、DIN导轨 |
连接技术 | M8、M12、以太网、单对以太网等 |
过程数据、输入信息、输出运行状态以及更多内容的可视化:触摸屏在打造用户友好型且功能强大的设备显示方面展现出巨大潜力。该白皮书可为您提供各种触摸屏技术的概述和基础知识。同时还阐述了硬件控制的要求。
从使用先进铣床进行机械加工,到使用基础工具中的刀片进行加工,再到定制个性化壳体部件,菲尼克斯电气提供适配客户壳体的经济型加工方案。
除标准颜色外,电子模块壳体同样可以五彩斑斓,我们可为您选择的壳体提供全部或者部分区域颜色更改。通过使用公司代表色,菲尼克斯电气帮助客户显著提高品牌辨识度。
从功能打印、客户标志打印到逼真效果打印,菲尼克斯电气提供满足客户需求的理想工艺,兼顾视觉效果和经济效益。
为提供符合特定要求的解决方案,有时需用定制零部件替换标准壳体零部件。菲尼克斯电气可根据特定要求设计壳体零部件,并将其与成熟的标准组件进行组合。
“智能”设备需要可靠的输入系统。业界常使用薄膜键盘作为输入设备。此类键盘通常由多层复合而成,支持多种定制选项。
随着需要壳体包装的电子设备数量日益增加,电子模块壳体变得愈发重要。客户可通过壳体赋予其电子系统鲜明的特征。而这一品牌辨识度对客户来说空前重要。
Thomas Beier博士
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。
除现场壳体外,菲尼克斯电气还提供多种DIN导轨壳体。该系列壳体不仅可轻松安装在DIN导轨上,为内置PCB板提供保护,还提供集信号、数据和电力传输功能为一体的高集成度接口。