只需一步操作即可完成预制印刷电路板和配套连接器的组装与焊接。螺钉或直插式连接的固定式连接器最多可安装两层,插拔式连接器最多可安装三层。只需卡接到位,即可快速安装DIN导轨壳体。
DIN导轨连接器, 颜色: 浅灰, 额定电流: 8 A, 8 A (并联触点) (串联触点), 额定电压(III/2): 50 V, 位数: 5, 产品系列: TBUS5-17,5.., 针距: 3.81 mm, 安装: DIN导轨安装, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 采用镀金触点的产品项目,用于连接电子模块壳体的总线连接器,4个并联触点/1个串联触点