PTCB E1 24DC/8A SI-R - 电子设备断路器
1135734

单通道,电子保险丝用于保护24 V负载。采用CLIPLINE complete系统的接线端子可以轻松实现电位分配。带状态输出、复位输入和电子锁功能。用于DIN导轨安装。

产品详情









适配产品



优势

可与CLIPLINE complete端子桥接,应用方便
设计宽度仅6 mm,节省控制柜内空间
精确地根据您的要求,个性化定制合适的保护
内置状态输出和复位输入,使诊断和控制选项得到增强