PTCB E1 24DC/0.1A SI-R
-
电子设备断路器
1464483
单通道电子式设备保护器,适用于12-24 V DC负载。固定额定电流值:0.1 A。保护器具备遥信、远程复位和主动电流限制功能。可与CLIPLINE接线端子组合使用。用于安装在DIN导轨上。
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 信号线连接已依照EN 61000-4-4标准在1 kV电压下进行测试;必要时,客户必须采取适当的防护措施 |
| 反复硬短路可降低集成备用保险丝的熔断积分。 | |
| 产品系列 | PTCB |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 位数 | 1 |
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 概述 | |
| 工作电压 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 额定电压 | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| 标称工作电流IN | 15 A DC (总电流入口) |
| 0.1 A DC (额定电流输出) | |
| 标称工作电流 IN | 0.1 A DC |
| 额定电流(预调) | 0.1 A |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 分断方法 | E (电子) |
| 反馈电阻 | 最大 35 V DC |
| 要求的备用保险丝 | 仅在电源的Imax > 短路开关容量时需要。内置故障安全元件。 |
| 短路开关容量 | 300 A |
| 介电强度 | 最大 35 V DC (负载电路) |
| 主动电流限制 | typ. 1,2 x IN |
| 保险丝 | 电子 |
| 效率 | > 98.5 % |
| 闭路电流 I0 | 典型值 3.8 mA |
| 功耗 | 典型值 0.1 W (无负载运行) |
| < 0.7 W (正常运行) | |
| 模块初始化时间 | 40 ms |
| 关闭一条通道后的等待时间 | 5 s (过载/短路) |
| 测量公差I | ± 17 % |
| 温度衰减 | 15 A (60 C时的总电流) |
| 20 A (50 C时的总电流) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28256569 h (25 °C、21 %负载时) |
| 13821700 h (40 °C,34.25 %负载时) | |
| 2639079 h (60°C、100%负载时) | |
| 电压压降 | 0.058 V (0.1 A时) |
| 失效安全元器件 | 4 A DC |
| 触点类型 | 不带电气隔离 |
| 负载电路 | |
| 停机时间 | ≤ 600 ms |
| ≥ 520 ms (取决于可用负载) | |
| 关断,典型值,1.2 x IN | |
| 欠压关闭 | ≤ 9.2 V DC (有源) |
| ≥ 10.2 V DC (无源) | |
| 过电压关闭 | ≥ 30.5 V DC (有源) |
| ≤ 29.5 V DC (无源) | |
| 最大电容负载 | 2.35 mF (取决于电流设置和可用的短路电流) |
| 复位 | |
| 输入电压范围 | 7 V DC ... 30 V DC (使用下降沿复位) |
| 电耗量 | 典型值 0.4 mA (24 V DC) |
| 脉冲长度 | ≥ 50 ms (高) |
| ≥ 50 ms (低) | |
| 电压 | < 5 V DC (低态) |
| > 8 V DC (高态) | |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 状态输出 | |
| 输出电压 | 24 V DC (错误) |
| 0 V DC (无错误) | |
| 输出电流 | 最大 0.015 A (防短路保护) |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 主电路IN+ | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 主电路IN- | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 主电路OUT | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 通道LED熄灭 | 关 (通道已关闭) |
| 通道LED黄色 | 闪烁 (编程模式激活) |
| 通道LED绿色 | 闪烁 (通道已接通) |
| 通道LED红色 | 闪烁 (通道关闭,超压或欠压激活) |
| ON暂时 (通道关闭,5 s冷却阶段,过载或短路释放) | |
| 闪烁 (通道关闭,准备好重新接通,过载或短路释放) | |
| 快速闪烁 (通道已关闭,输出端的外部电压,可能的安装错误) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 105.8 mm |
| 深度 | 55.6 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 | PBT |
| PBT | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 3000 m 最高至52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m 最高至46 °C (amsl) | |
| 湿度测定 | 96 h,95 % RH,40 °C |
| 冲击力(运行) | 30g (IEC 60068-2-27,测试Ea) |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 59.6 Hz (振幅 ±0.35 mm;符合IEC 60068-2-6,试验Fc) |
| 59.6 Hz ... 150 Hz (加速度 5g;符合IEC 60068-2-6,试验Fc) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (共振搜索4g,共振频率4g,90分钟(符合DNV GL B级)) | |
| UL认证 | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| DNV GL | |
| 标识 | 造船业认证 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 造船业数据 | |
| Temperature | A |
| Humidity | B |
| 振动 | B |
| EMC | A |
| Enclosure | A |
| 标准/规格 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 电磁兼容 – 工业区域的抗干扰性 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-3 |
| 注意事项 | 电磁兼容 – 住宅、商业和商业物业及小型企业的排放 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-78 |
| 注意事项 | 环境影响 – 湿度和热,恒定 |
| 标准/规格 | EN 50178 |
| 注意事项 | 电源装置配备电子设备 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-6 |
| 注意事项 | 环境影响 – 振动(正弦) |
| 标准/规格 | EN 60068-2-27 |
| 注意事项 | 环境影响 – 冲击 |
| 标准/规格 | EN 60068-2-30 |
| 注意事项 | 环境影响– 第2–30 部分: 测试—测试数据库(Test Db):湿热,周期性 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 1464483 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLA135 |
| 产品关键代码 | CLA135 |
| GTIN | 4063151857745 |
| 单件重量(含包装) | 32.25 g |
| 单件重量(不含包装) | 25.84 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 1dc9d9fd-42de-472a-9bd2-06e7f77828de |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.195千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBS 2-6 - 插拔式桥接件 3030336
-
FBS 3-6 - 插拔式桥接件 3030242
-
FBS 4-6 - 插拔式桥接件 3030255
-
FBS 5-6 - 插拔式桥接件 3030349
-
FBS 10-6 - 插拔式桥接件 3030271
-
FBS 20-6 - 插拔式桥接件 3030365
-
FBS 50-6 - 插拔式桥接件 3032224
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 3-6 BU - 插拔式桥接件 3036945
-
FBS 4-6 BU - 插拔式桥接件 3036958
-
FBS 5-6 BU - 插拔式桥接件 3036961
-
FBS 10-6 BU - 插拔式桥接件 3032198
-
FBS 20-6 BU - 插拔式桥接件 3032208
-
FBS 50-6 BU - 插拔式桥接件 3032211
-
FBS 2-6 GY - 插拔式桥接件 3032237
-
FBS 3-6 GY - 插拔式桥接件 3032240
-
FBS 4-6 GY - 插拔式桥接件 3032279
-
FBS 5-6 GY - 插拔式桥接件 3032266
-
FBS 2-5 - 插拔式桥接件 3030161
-
FBS 3-5 - 插拔式桥接件 3030174
-
FBS 4-5 - 插拔式桥接件 3030187
-
FBS 5-5 - 插拔式桥接件 3030190
-
FBS 10-5 - 插拔式桥接件 3030213
-
FBS 20-5 - 插拔式桥接件 3030226
-
FBS 50-5 - 插拔式桥接件 3038930
-
FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
-
FBS 3-5 BU - 插拔式桥接件 3036880
-
FBS 4-5 BU - 插拔式桥接件 3036893
-
FBS 5-5 BU - 插拔式桥接件 3036903
-
FBS 10-5 BU - 插拔式桥接件 3036916
-
FBS 20-5 BU - 插拔式桥接件 3036929
-
FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件 3032114
-
FBS 2-5 GY - 插拔式桥接件 3038969
-
FBS 3-5 GY - 插拔式桥接件 3038972
-
FBS 4-5 GY - 插拔式桥接件 3038985
-
FBS 5-5 GY - 插拔式桥接件 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - 转换桥接件 3030873
-
PT 4 - 直通式接线端子 3211757
-
PT 4-TWIN - 直通式接线端子 3211771
-
PT 4-QUATTRO - 直通式接线端子 3211797
-
ST 4 - 直通式接线端子 3031364
-
ST 4-TWIN - 直通式接线端子 3031393
-
ST 4-QUATTRO - 直通式接线端子 3031445
-
QTC 2,5 - 直通式接线端子 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - 直通式接线端子 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - 直通式接线端子 3206446
-
PT 2,5 - 直通式接线端子 3209510
-
PT 2,5-TWIN - 直通式接线端子 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - 直通式接线端子 3209578
-
ST 2,5 - 直通式接线端子 3031212
-
ST 2,5-TWIN - 直通式接线端子 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - 直通式接线端子 3031306
-
QTC 1,5 - 直通式接线端子 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - 直通式接线端子 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - 直通式接线端子 3205077
-
PT 10 - 直通式接线端子 3212120
-
ST 10 - 直通式接线端子 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
US-TML (104X3,8) - 用于端子的标记条 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - 3类电涌保护设备 1027586
-
PTTB 1,5/S - 双层接线端子 3208511
-
PTTB 2,5 - 双层接线端子 3210567
-
PTTB 4 - 双层接线端子 3211786
-
DB 50- 90 BK - 桥接 2820916
-
DB 50- 90 BU - 桥接 2821180
-
DB 50- 90 GY - 桥接 2820929
-
DB 50- 90 RD - 桥接 2864639
优势
状态信息和本地与远程复位功能,实现精准故障定位和快速恢复
精确关断和低电压损耗,系统规划更轻松
集成宽度仅6 mm的正负电位分配器,节省更多控制柜空间
可与CLIPLINE complete端子桥接,应用方便