UTTB 2,5 BU - 双层接线端子
3044649

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

双层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

全球认可:国际公认的可靠螺钉连接技术
采用专利级Reakdyn原理,实现免维护和抗振性能
支持连接两根相同导线,节省空间,使用灵活
优质材料确保连接长期可靠
高接触力,自加热低
在最小空间内实现最大效率 - 利用集成式层间桥接技术,实现跨级别电气连接
两个独立回路紧凑集成在单个接线端子中,实现高度的空间节省