PTTBS 1,5/S-KNX
-
双层接线端子
3214663
双层接线端子, 用于楼宇安装的KNX总线,成对包装(25对 = 50件), 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 16 A, 接线方式: 直插式连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 白色
产品详情
| 针距 | 3.5 mm |
| 连接量 | 8 |
| 行数 | 2 |
| 电位 | 4 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 第一和第二层 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A1 / B1 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 1 mm² (建议使用AI-S 1-8 TQ套管,订货号1200293) |
| 标称电流 | 16 A |
| 最大负载电流 | 16 A |
| 额定电压 | 500 V |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 第一和第二层 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 1 mm² |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 工作温度范围 (1) | -60 °C ... 85 °C |
| 工作温度范围 (2) | -40 °C ... 110 °C |
| Ex认证附件 | 3214699 D-PTTBS 1,5/S |
| 3030747 ATP-STTB 4 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-3,5 / 3213014 |
| 插拔式桥接件 / FBS 3-3,5 / 3213027 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 4-3,5 / 3213030 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 5-3,5 / 3213043 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 10-3,5 / 3213056 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 20-3,5 / 3213069 | |
| 桥接数据 | 13 A / 1.5 mm² |
| 防爆温度上升 | 40 K (14.7 A/1.5 mm²) |
| 用于使用桥接件进行桥接 | 352 V |
| - 不相邻的接线端子之间桥接 | 220 V |
| —— 通过PE接线端子对不相邻的接线端子进行桥接 | 220 V |
| 额定绝缘电压 | 320 V |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 352 V |
| 额定电流 | 13.5 A |
| 最大负载电流 | 13.5 A |
| Ex 连接数据 概述 | |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 额定接线容量AWG | 16 |
| 刚性接线容量 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接线容量AWG | 26 ... 16 |
| 柔性接线容量 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接线容量AWG | 26 ... 16 |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 第1层 | |
| 接触电阻 | 1.7 mΩ |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 第2层 | |
| 接触电阻 | 1.4 mΩ |
| 宽度 | 7 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 高度 | 78.8 mm |
| NS 35/7,5深度 | 48.2 mm |
| NS 35/15深度 | 55.7 mm |
| 针距 | 3.5 mm |
| 颜色 | 白色 (RAL 9010) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3214663 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2214 |
| 产品关键代码 | BE2214 |
| GTIN | 4055626158020 |
| 单件重量(含包装) | 7.93 g |
| 单件重量(不含包装) | 7.97 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.046千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBS 2-3,5 - 插拔式桥接件 3213014
-
FBS 3-3,5 - 插拔式桥接件 3213027
-
FBS 4-3,5 - 插拔式桥接件 3213030
-
FBS 5-3,5 - 插拔式桥接件 3213043
-
FBS 10-3,5 - 插拔式桥接件 3213056
-
FBS 20-3,5 - 插拔式桥接件 3213069
-
FBS 2-3,5 BU - 插拔式桥接件 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - 插拔式桥接件 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - 插拔式桥接件 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - 插拔式桥接件 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - 插拔式桥接件 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - 插拔式桥接件 3213138
-
FBS 2-3,5 GY - 插拔式桥接件 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - 插拔式桥接件 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - 插拔式桥接件 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - 插拔式桥接件 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - 插拔式桥接件 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - 插拔式桥接件 3213206
-
FBS 50-3,5 - 插拔式桥接件 3000706
-
FBS 50-3,5 BU - 插拔式桥接件 3000708
-
FBS 50-3,5 GY - 插拔式桥接件 3000707
-
FBS 1,5/S-PV - 电位桥接件 3216263
-
D-PTTBS 1,5/S - 端板 3214699
-
D-PTTBS 1,5/S-KNX - 端板 3214664
-
STP 3,5-2 - 标记槽 0830131
-
D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - 端板 1029588
-
AI-S 1 - 8 TQ - 冷压头 1200293
-
PS-3,5 - 测试插头 3031010
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 3,5:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0829414
-
ZB 3,5 CUS - 快速标记条 0829415
-
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 0801404
-
ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 快速标记条 0801405
-
UCT-TM 3,5 - 用于端子的标记条 0829484
-
UCT-TM 3,5 CUS - 用于端子的标记条 0829581
-
GBS 3,5-25X3,5 - 标记端子的组标识标签 0830290
-
GBS 3,5-25X12 - 标记端子的组标识标签 0830292
-
TMT (EX9,5)R - 用于端子的标记条 0828295
-
US-TM 100 - 用于端子的标记条 0829255
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - 快速标记条,扁平型 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - 用于端子的标记条 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - 用于端子的标记条 0829644
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
ST-BW 0 - 助动工具 1200135
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 压线钳 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 压线钳 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 压线钳 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 压线钳 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 压线钳 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 压线钳 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 压线钳 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 压线钳 1212043
-
CRIMPFOX-M - 压线钳 1212072
优势
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接