导线连接器,接线方式: 快速免剥线,0.14 mm2 ... 0.34 mm2,125 V,5 A,黑色,编码: 否,电缆外径: 3.5 mm ... 6 mm
信号、数据和电力布线用导线连接器
延长并修复受损电缆是电气行业的日常挑战。信号、电力和数据传输电缆及导线连接器可迅速、可靠地完成上述作业。菲尼克斯电气导线连接器支持螺钉连接或IDC快速免剥线连接,适于线径0.14 mm²到6 mm²的导线。
采用QUICKON快速连接技术的扁平电缆连接器,4芯,可连接2根或4根AS-i扁平电缆
导线连接器,接线方式: 快速免剥线,0.34 mm2 ... 0.75 mm2,250 V,9 A,黑色,编码: 否,电缆外径: 4 mm ... 8 mm
导线连接器,接线方式: 快速免剥线,位数: 3+PE,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,带一个QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 5 mm ... 7 mm 和 7 mm ... 9.5 mm
QUICKON电缆连接器,黑色,4芯,无PE,0.75mm2... 1.5mm2/500V/15A,适用电缆直径:6mm... 12mm。
导线连接器,接线方式: 快速免剥线,位数: 3+PE,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,黑色,带一个QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 9 mm ... 14 mm
QUICKON连接器,黑色,3芯+PE,0.75mm2... 1.5mm2/500V/15A,适用电缆直径6mm... 12mm。
QUICKON电缆连接器,带QUICKON螺母,黑色,4+PE位,2.5 mm2 ... 6.0 mm2/690 V/40 A,用于12 mm ... 20 mm直径的电缆。
导线连接器,接线方式: 快速免剥线,位数: 3+PE,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,黑色,带一个QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 6 mm ... 10 mm
导线连接器,接线方式: 快速免剥线,位数: 4+PE,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,带两个QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 6 mm ... 10 mm
优势
- 使用导线连接器快速修复或延长电缆,亦可配合连接器实现耦合连接
- 一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK08防护等级的壳体可在多种场合中应用
- 高度安全:机械编码可防止误插实现可靠连接和防触电保护
- 创新省时:导线连接器采用QUICKON快速免剥线连接,可节省 80%的现场接线时间
- 采用360°全方位屏蔽,电磁干扰环境中也能实现可靠的信号和数据传输
QPD系列导线连接器
欢迎体验菲尼克斯电气QPD系列导线连接器的高效性能。产品设计紧凑,可大幅简化电缆的延长和修复作业。采用先进的IDC快速免剥线连接技术,助力节省高达80%的工作量。这意味着电气安装更加快速轻松。QPD导线连接器是电工不可或缺的辅助工具,无论是在建筑工地、机械和系统制造应用,还是在常规电气安装作业中都能发挥作用。