您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK - 导线连接器
1642153

QUICKON电缆连接器,黑色,4芯,无PE,0.75mm2... 1.5mm2/500V/15A,适用电缆直径:6mm... 12mm。

产品详情









适配产品



优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP65/IP67防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
简单而安全 —— 将电缆连接器与插拔式连接器和耦合连接共同使用,您可以对电缆进行快速维修与扩展