实用信息
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
安装连接器
QSS 19 - 套筒扳手
QSS 19
-
套筒扳手
1670895
套筒扳手,用于松开或拧紧QUICKON接头螺母,扳手尺寸19 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
套筒扳手
应用
用于松开或拧紧QUICKON接头螺母
尺寸
长度
155 mm
直径
26 mm
扳手尺寸
19 mm
用于安装的扳手尺寸
19 mm
材料规格
标识材料
钢,镀锌
商业数据
订货号
1670895
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF6ZCX
产品关键代码
AF6ZCX
GTIN
4017918157920
单件重量(含包装)
92 g
单件重量(不含包装)
90.5 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21040206
ECLASS-15.0
21040206
ETIM
ETIM 10.0
EC000174
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
3.348千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
穿板式连接
保护盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助