信号、数据和电力布线用导线连接器

信号、数据和电力布线用导线连接器

延长并修复受损电缆是电气行业的日常挑战。信号、电力和数据传输电缆及导线连接器可迅速、可靠地完成上述作业。菲尼克斯电气导线连接器支持螺钉连接或IDC快速免剥线连接,适于线径0.14 mm²到6 mm²的导线。

优势

  • 使用导线连接器快速修复或延长电缆,亦可配合连接器实现耦合连接
  • 一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK08防护等级的壳体可在多种场合中应用
  • 高度安全:机械编码可防止误插实现可靠连接和防触电保护
  • 创新省时:导线连接器采用QUICKON快速免剥线连接,可节省 80%的现场接线时间
  • 采用360°全方位屏蔽,电磁干扰环境中也能实现可靠的信号和数据传输