SACC-CC-8QO-0,5 SH - 导线连接器
1414612

电缆连接器,8位,无卤素,屏蔽,快速免剥线连接,外壳材料:锌模压铸,镀镍,电缆外径为5 mm ... 9.7 mm

产品详情









适配产品



优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
防护等级高,能在现场安全使用
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线