您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - 导线连接器
1641879

导线连接器,接线方式: 快速免剥线,0.14 mm2 ... 0.34 mm2,125 V,5 A,黑色,编码: 否,电缆外径: 3.5 mm ... 6 mm

产品详情









适配产品



优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
简单而安全 —— 将电缆连接器与插拔式连接器和耦合连接共同使用,您可以对电缆进行快速维修与扩展