双阀连接器适配器,通用,4-位置,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 阀连接器 B (10 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管 和 阀连接器 B (10 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,阀插头间距: 0.15 m
用于铜缆和光纤布线的适配器和耦合器
适配器和耦合器可在调整布线时提供高度的灵活性。DIN导轨适配器可确保安全连接电缆以及可靠传输数据。在现场使用M8、M12和阀连接器适配器。使用终端电阻可靠地防止现场总线系统中总线线路末端的信号反射。
双阀连接器适配器,通用,4-位置,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 稳压二极管 和 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,阀插头间距: 0.1 m
适配器,4-位置,插头 直头 M8,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A
光纤耦合, 保护等级: IP20, 位数: 2, 标识材料: 塑料, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头, 颜色: 蓝色
RJ45插座,模块化(Keystone),CAT6,8芯,屏蔽,带电缆连接(LSA),可连接绞线或刚性导线AWG 26 ... 22
阀连接器,5-位置,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 2只LED,与 阀连接器 AD(压力开关),与 2只LED
单模SFP+收发器可在扩展的温度范围内,以1,310 nm波长进行数据传输,传输距离为10 km,传输速率最高10 Gbps
模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽,屏蔽弹簧, 位数: 8, 1 GBit/s, THT, THD, 波峰焊, IP20, 包装类型: 盒
模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽, 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, 包装类型: Tape and Reel
光纤耦合, 保护等级: IP20, 位数: 2, 标识材料: 金属, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头, 颜色: 银色/哑光, Ethernet
优势
- 结构紧凑,节省安装空间
- 通过耦合器和电缆连接模块可靠传输数据
- 提供用于各种数据接口的模块,应用灵活
壁挂式接线盒
壁挂式接线盒(亦称终端盒)用于将终端设备连接到布线。您也可到本页面的产品列表查找接线盒。