FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM-ME - 光纤耦合
1208069

电压 图形符号

光纤耦合, 保护等级: IP20, 位数: 2, 标识材料: 金属, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头, 颜色: 银色/哑光, Ethernet

产品详情








适配产品


优势

高可靠性和完善的质量保证措施
使用陶瓷套管优化精度(稳定性)
广泛的应用范围以及扩展的温度范围和各种安装选项
适用于所有多模等级
与FDX20系列分线盒具有最佳的兼容性
已获得RoHS 2y一致性认证,适合未来使用