FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM-ME
- 光纤耦合
FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM-ME
- 光纤耦合
1208083
光纤耦合, 保护等级: IP20, 位数: 2, 标识材料: 金属, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头, 颜色: 银色/哑光, Ethernet
适配器和耦合器可在调整布线时提供高度的灵活性。DIN导轨适配器可确保安全连接电缆以及可靠传输数据。在现场使用M8、M12和阀连接器适配器。使用终端电阻可靠地防止现场总线系统中总线线路末端的信号反射。
光纤耦合, 保护等级: IP20, 位数: 2, 标识材料: 金属, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头, 颜色: 银色/哑光, Ethernet
模块化RJ45插拔式连接器, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向下, 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, 波峰焊, 包装类型: 托盘
配线架,SC-RJ,DIN导轨安装,IP20,1个插槽,孔式/孔式,可用于多模玻璃、PCF和聚合光纤
模块化RJ45插拔式连接器, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向下, 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, 波峰焊, 包装类型: 托盘
适配器,3-位置,插头 直头 M8,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A
RS-232零调制解调器接头
耦合;一组含有两个耦合器,可用于连接F-SMA接头
PROFIBUS M12终端电阻,孔式连接器型
光纤耦合, 类型: SC, 保护等级: IP20, 位数: 2, 标识材料: 塑料, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头
阀连接器,3-位置,插头 弯头 M12,编码: A,与 阀连接器 B (10 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管
壁挂式接线盒(亦称终端盒)用于将终端设备连接到布线。您也可到本页面的产品列表查找接线盒。