PTFIX 6/18X2,5-NS15A OG - 配电块
3274228

配电块, 水平安装并集成电位分配, 标称工作电压: 690 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 19, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 橙色

产品详情









适配产品



优势

可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活
十一种不同的颜色,接线更加清晰
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间
模块可立即安装,无需手动桥接,可节省高达80 %的时间
可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间