KLM 3-L
-
用于端子条的标记槽
0814788
端子条标识支架,高度可调,适用于CLIPFIX 15、CLIPFIX 35和CLIPFIX 35-5终端紧固件,可使用20 x 8 mm规格的标签进行标识
产品详情
| 宽度 | 10.00 mm |
| 高度 | 21.60 mm |
| 深度 | 74.25 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 20 mm |
| 文本框高度 | 8 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 基座材料 | PA |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 材质 | 无卤素 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % |
| 安装类型 | 插拔式 |
| 订货号 | 0814788 |
| 包装单位 | 100 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 销售关键代码 | BG211A |
| 产品关键代码 | BG211A |
| GTIN | 4046356014069 |
| 单件重量(含包装) | 0.991 g |
| 单件重量(不含包装) | 0.89 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.006千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - 塑料标签 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - 塑料标签 0822631
-
US-EML (20X8) - 标识 0800458
-
US-EML (20X8) YE - 标识 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - 标识 0803842
-
EML (20X8)R - 标识 0816786
-
EML (20X8)R YE - 标识 0816799
-
EML (20X8)R/TL - 标识 0802999
-
EML (20X8)RL YE - 标识 0816155
-
EML (20X8)RXL - 标识 0802762
-
EML (15X6)R YE - 标识 0819288
-
EML (15X6)R - 标识 0803275
-
EML (15X6)RL YE - 标识 0804548
-
EMLC (20X8)R - 纤维标识 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - 纤维标识 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - 纤维标识 0815800
-
EML-EX (20X8)R - 标识 0803254
-
EMLP (20X8)R - 标识 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - 标识 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - 标识 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - 标识 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - 设备标识 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - 设备标识 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - 标识 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - 标识 1116205
-
BMKL 20X 8 WH - 标签纸,DIN A4 5032280
-
BMKL 20X 8 YE - 标签纸,DIN A4 5032138
优势
KLM产品系列专为CLIPFIX终端紧固件而研发
精密的啮合机械系统可以不受限制地调节标记区域的高度
KLM 3-L适合于多层的端子,并可在规定的两个点处切割