BMKL 20X 8 WH - 标签纸,DIN A4
5032280

标签纸,DIN A4, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 办公室打印系统, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 224, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 20 mm

产品详情








适配产品



优势

这些标签特别为激光打印机研发
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有BMKL...标记条
可以用市场上提供的激光打印机打印
材料文件可从“下载”区域内的CLIP PROJECT软件下下载 - “软件更新 - 标记”
未穿孔的SK-U...标识卡可用于定制标签设计