PTFIX 2,5-RZ - 安装适配器
PTFIX 2,5-RZ
-
安装适配器
1632417
安全销适配器,用于直接安装2.5 mm
2
、4 mm
2
和10 mm
2
FIX模块,颜色:灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
尺寸图
宽度
10.3 mm
高度
32 mm
深度
8.2 mm
孔径
3.5 mm
板厚度
0.6 mm ... 1.6 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1632417
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
BEAZ11
产品关键代码
BEAZ11
GTIN
4067923151192
单件重量(含包装)
0.69 g
单件重量(不含包装)
0.69 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.004千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助