VS-FSBPXS-OE-94F/1,0 - 设备连接器 板后安装
1424148

设备连接器 板后安装,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,PUR,水蓝 RAL 5021,屏蔽,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,X-编码,与 端自由出线,总线线路,电缆长度: 1 m,用于铁路应用, 以太网10 Gbit, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母