PROT-M12 MS-M - 旋入式封盖
PROT-M12 MS-M
-
旋入式封盖
1414148
旋入式封盖, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
用于电缆螺钉密封的插头
螺纹类型
M12
材料规格
标识材料
CuZn/Ni
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-40 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1414148
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABQZAB
产品关键代码
ABQZAB
GTIN
4055626070353
单件重量(含包装)
10.89 g
单件重量(不含包装)
10.85 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
c9ba5b12-be1e-4d67-9f2d-95f344804ac7
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助