VS-FSBPXS-OE-94F/0,5X - 设备连接器 板后安装
1237433

设备连接器 板后安装,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,PUR,水蓝 RAL 5021,屏蔽,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,X-编码,与 端自由出线,总线线路,电缆长度: 0.5 m, 以太网10 Gbit, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母