SH-8EPS48AH000S
-
设备连接器 板后安装
1627206
M23,设备连接器 板后安装, 系列: SH,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 8+4+PE,触点类型: 针式插头,压接,最小面板厚度: 1.5 mm,最大面板厚度: 5 mm
产品详情
适配产品
优势
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
共有八个触点可用于信号传输
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案