SACCBP-FS-5CON-M16/2,0-PUR PP - 设备连接器 板后安装
1224385

设备连接器 板后安装,5-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,孔式, 直头, M12-推拉外锁,A-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 2 m, 0.34 mm2, 无卤素PUR黑色, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品



优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
已获认可的 M12标准,用于信号,数据和电源的安全传输
不受制造商限制的M12 PUSH-PULL锁定系统,可实现最高的可用性
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
可与采用螺钉或插拔式连接方式的连接器兼容