SACC-DSI-MS-5CON-M16-L180 PP - 设备连接器 板后安装
1027676

设备连接器 板后安装,5-位置,针式插头, 直头, M12-推拉外锁,A-编码,波峰焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品


优势

已获认可的 M12标准,用于信号,数据和电源的安全传输
轻松快速地为难以接触区域内的设备和系统接线
不受制造商限制的M12 PUSH-PULL锁定系统,可实现最高的可用性
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接