SACC-DSI-MS-4CON-M16-L180 PP - 设备连接器 板后安装
1108002

传感器/执行器面板安装式连接器,4位,M12 PUSH-PULL推挽式,板后/M16螺纹螺钉安装,带0.50 m绞合线,4x 0.34 mm2

产品详情









适配产品


优势

已获认可的 M12标准,用于信号,数据和电源的安全传输
轻松快速地为难以接触区域内的设备和系统接线
不受制造商限制的M12 PUSH-PULL锁定系统,可实现最高的可用性