SACC-DSI-M12MSL-4CON-M16XL/1,5X - 设备连接器 板后安装
1238565

设备连接器 板后安装,电源,4-位置,针式插头, 直头, M12,L-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 1.5 m, 2.50 mm2, PEX双绞线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
经优化的XL外壳外形,使用19号扳手即可轻松安装
垫片受过度拧紧保护,实现长期可靠的密封
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母