cULus认证
认证ID: E468743-20180113额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | 16 |
设备连接器 板后安装,电源,5-位置,孔式, 直头, M12-标准,编码: L,与 端自由出线,板后安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 0.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | 16 |