SM-7ES1N8AY000S - 设备连接器 板前安装 带滚花螺母
1613534

设备连接器 板前安装 带滚花螺母,直头,SPEEDCON,M40,位数: 4+3+PE,触点类型: 孔式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 40 mm x 40 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SM, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品