SF-5ES1N8AYW00 - 设备连接器 板前安装 带滚花螺母
1607405

设备连接器 板前安装 带滚花螺母,直角安装,螺钉锁紧,M23,位数: 5+PE,触点类型: 孔式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SF, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情









适配产品