ST-17S1N8A6100S - 设备连接器 板前安装
1613542

设备连接器 板前安装,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 17,触点类型: 孔式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,位数: 17,接线方式: 压接,系列: ST, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情









适配产品



优势

应用特定的壁式安装,可选择采用螺纹或防旋转保护以及锁紧螺母
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装