SH-8ESD68AWA00S
-
设备连接器 板前安装
1568969
M23,设备连接器 板前安装, 系列: SH,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 6+4+4+PE,6位数据元件,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,法兰的尺寸: 26 mm x 26 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 订货信息: | 压接插针,6x Ø 0.6 mm,4x Ø 1 mm,5x Ø 2 mm,单独订购 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
| • 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
| • 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 应用 | 混合式 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘体 | |
| 注意事项 | 订货信息: 压接插针,6x Ø 0.6 mm,4x Ø 1 mm,5x Ø 2 mm,单独订购 |
| 防止电击 | IEC 61984和VDE 0623 |
| 材料 (绝缘体) | PA 6.6 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 插/拔周期 | 100 |
| 连接方式 | 压接 |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 应用 | 混合式 |
| 位数 | 15 |
| 连接图表 | 6+4+4+PE,6位数据元件 |
| 安装高度 | 2000 m (根据DIN EN 606664-1,300 V时为4000 m) |
| 数目 插针 (功率触点) | 5 |
| 直径 插针 (功率触点) | 2 mm |
| 李兹导线容量 最小 插针 (功率触点) | 0.25 mm² |
| 李兹导线容量 最大值 插针 (功率触点) | 4 mm² |
| 额定电流 插针 (功率触点) | 30 A (适用于最大导线横截面) |
| 标称工作电压 插针 (功率触点) | 630 V AC (过电压类别III/3) |
| 850 V DC (过电压类别II/3) | |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 数目 插针 (数据触点) | 4 |
| 直径 插针 (数据触点) | 0.6 mm |
| 李兹导线容量 最小 插针 (数据触点) | 0.08 mm² |
| 李兹导线容量 最大值 插针 (数据触点) | 0.25 mm² |
| 额定电流 插针 (数据触点) | 2 A (适用于最大导线横截面) |
| 标称工作电压 插针 (数据触点) | 50 V AC/DC |
| 额定浪涌电压 | 1.5 kV |
| 过电压等级 | II, III |
| 污染等级 | 3 |
| 数目 插针 (信号触点) | 4 |
| 直径 插针 (信号触点) | 1 mm |
| 李兹导线容量 最小 插针 (信号触点) | 0.06 mm² |
| 李兹导线容量 最大值 插针 (信号触点) | 1 mm² |
| 额定电流 插针 (信号触点) | 8 A (适用于最大导线横截面) |
| 标称工作电压 插针 (信号触点) | 50 V |
| 额定浪涌电压 | 1.5 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 外壳 | |
| 型号 | 法兰壳体 |
| 螺纹类型 | M23 |
| 类型 | 直头 |
| 锁紧方式 | 用于标准和SPEEDCON连锁 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 安装类型 | 板前安装/方形法兰 (4x Ø 3.2 mm) |
| 法兰的尺寸 | 26 mm x 26 mm |
| 外壳材料 | 车削部分: 铜锌合金 (CuZn),压铸部分:锌 (GD-Zn) |
| 螺钉连接材料 | CuZn |
| 保护等级 (插拔式) | IP67 |
| IP68 | |
| 器件密封 | 轴向O型圈 |
| 订货号 | 1568969 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABRCDL |
| 产品关键代码 | ABRCDL |
| GTIN | 4067923055490 |
| 单件重量(含包装) | 54 g |
| 单件重量(不含包装) | 37.376 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案