SACC-SQ-M12MS-8CON-20-L180 - 设备连接器 板前安装
1408574

设备连接器 板前安装,通用,8-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,波峰焊, 0.25 mm2, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
用于信号和功率传输的标准引脚分配,采用统一的设计
SPEEDCON速连技术可节省接线时间