SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5X - 设备连接器 板前安装
1239446

设备连接器 板前安装,电源,4-位置,针式插头, 直头, M12-标准,T-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母