cULus认证
认证ID: E468743-20180113| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | 16 | ||
设备连接器 板前安装,电源,5-位置,针式插头, 直头, M12-标准,L-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 12 A | 16 | ||