UL认证
认证ID: E468743-20230808| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 污染等级2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| 符合 UL 2237 标准 | 250 V | 16 A | - 14 | |
设备连接器 板前安装,电源,5-位置,暗装型号针式连接器, 直头, M12-标准,L-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 2.50 mm2, PEX双绞线
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 污染等级2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| 符合 UL 2237 标准 | 250 V | 16 A | - 14 | |