SACC-E-M12FSB-5P-M16XL/0,5 - 设备连接器 板前安装
1411572

设备连接器 板前安装,通用,5-位置,孔式, 直头, M12-标准,B-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.34 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装

产品详情









适配产品



优势

经优化的XL外壳外形,使用19号扳手即可轻松安装
垫片受过度拧紧保护,实现长期可靠的密封
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母